text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 168AFLR1-D0270

Description:  FUSED ELBOW FRCLF 8.3KV HOUSING

CUP: 783786449903

Molded Current Limiting Fuse Housing, Nominal Fuse Voltage Rating 8.3kV, Fuse Test Port - Two Direct Test Ports, Small Housing, Cable Insulation Diameter 0.890 inch - 1.220 inch / 20-27mm, Aluminum Conductor size 4/0 AWG Stranded Compressed
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Two Direct Test Ports, Small Housing

Application

8.3kV, 3-45 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 STR/COMPR AWG

Matériau

Housing EPDM Rubber , Lug Aluminum

Couleur

Noir

Tension nominale

8.3 kV

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386 Standard

Dimensions

Grosseur

Approximately 8-7/8 inch wide x 17 inches long