text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 168AFLR1-C5250

Description:  15KV 200A FUSE ELBOW NO-SEALING

CUP: 75114345521

Molded Current Limiting Fuse Housing, Nominal Fuse Voltage Rating 8.3kV, Fuse Test Port - Two Direct Test Ports, Small Housing, Cable Insulation Diameter 0.805 inch - 1.060 inch / 20-27mm, Bi-Metal, Conductor size 250 - 2/0 AWG Stranded Compressed, 3/0 AWG Solid/Compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Two Direct Test Ports, Small Housing

Application

8.3kV, 3-45 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Housing EPDM Rubber , Lug BiMetal

Couleur

Noir

Tension nominale

8.3 kV

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386 Standard

Dimensions

Grosseur

Approximately 8-7/8 inch wide x 17 inches long