n° de catalogue : 168AFLR1-B5220
Description: 8.3 KV FUSE ELBOW NO-SEALING KIT
CUP: 75114353144
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Two Direct Test Ports, Small Housing |
Application |
8.3kV, 65 and 80 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact |
Matériau |
Housing EPDM Rubber , Lug BiMetal |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
8.3 kV |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 386 Standard |
Dimensions
Grosseur |
Approximately 8-7/8 inch wide x 17 inches long |