text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 168AELR-88110-5270

Description:  EXTENDED LENGHT ELBOW 15KV

CUP: 783786437542

200 Amp, 15kV, Loadbreak Inject Repair Elbow Connector, Cable Insulation Diameter 0.880 inch to 1.100 inch. Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size AWG Compressed Stranded 4/0 /Solid 250 /mmSquared 126.67.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 SOL AWG

Matériau

EPDM caoutchouc

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-20 to +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold