text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 167RLR-F-5220

Description:  15KV 200A LB REMPL COUDE F5220

CUP: 783786666188

15kV 200 Amp, Loadbreak Replacement Elbow Connector, Repair Elbow has extended length contact and elbow housing resulting in a net gain of 8-7/8 inches in length. Bi-Metal Contact. Cable Insulation Diameter 0.640 inch to 0.820 inch. Conductor Size AWG Compressed Stranded #2/Solid #1/mmSquared 33.62.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

15 kV et 95 kV

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,640-0,820 pouce