text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 167LRTWC

Description:  WELL CONTACT PREPACK

CUP: 783786633166

Well Contact Prepack for 15KV, 200 Amp, Loadbreak Bolted Elbow with Tap
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-20 to +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant