n° de catalogue : 167LRT-G5240
Description: 15KV 200A COUDE BOUL. W/TAP G5240
CUP: 783786660650
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Comprend des contacts bimétalliques 02800X |
Application |
15 kV, 200 ampères |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,760-0,950 pouce |