text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 167LRT-G5220-SG3

Description:  15KV 200A ELBOW T W-SEALING KIT

CUP: 75114319751

200 Amp, 15kV, Loadbreak Bolted Elbow with Tap, Cable Insulation Diameter 0.760 inch to 0.950 inch. Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size AWG Compressed Stranded #2 or Solid/Compact #1. 200ECS-G3 Jacket Seal and Grounding Kit Included. Includes 02800X Bi-Metal Contact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Comprend des contacts bimétalliques 02800X

Application

15 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,760-0,950 pouce