text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 167LRT-F5270

Description:  15KV 200A BOLTED ELBOW W/TAP F5270

CUP: 783786537518

200 Amp, 15kV, Loadbreak Bolted Elbow with Tap, Cable Insulation Diameter 0.640 inch to 0.820 inch. Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size AWG Compressed Stranded 4/0 /Solid 250 /mmSquared 126.67. Includes 02800X Bi-Metal Contact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Comprend des contacts bimétalliques 02800X

Application

15 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,640-0,820 pouce