n° de catalogue : 167LRT-F5230
Description: 15KV 200A BOLTED ELBOW W/TAP F5230
CUP: 783786283668
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Comprend des contacts bimétalliques 02800X |
Application |
15 kV, 200 ampères |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,640-0,820 pouce |