text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 167ESA-9

Description:  15KV ELBOW ARRESTER 200A LB

CUP: 783786857777

Shielded Surge Arrester, ESA Elbow Surge Arrester, 15kV, MCOV KV RMS is 7.6
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Parasurtenseur

Application

Underground Medium Voltage Applications

Spécifications

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Connexion

Pression

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Température de fonctionnement

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries et aux UV

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386, IEEE C62.11-2012

Dimensions

Grosseur

Longueur au centre du raccord 5.54 po, largeur 7.54 po

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS