text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 167ELR-7495-250-260

n° de catalogue : 167ELR7495250260

Description:  REPAIR ELBOW 15KV

CUP: 783786654352

15 kV, 200 Amp Loadbreak Repair Elbow without Test Point. Cable Insulation Diameter 0.740 to 0.950 inch. 2/0 Stranded/Compressed or 3/0 Solid/Compact to 3/0 Stranded/Compressed or 4/0 Solid/Compact .
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured insulation, insert and jacket. Provision for hot stick operation, Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Extended Length Housing and Compression Lug - plus 3-1/4 inch (82.6mm).

Application

Designed for connecting to and operating 15kV Class, 95kV BIL apparatus.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2/0 STR/COMPR AWG , 3/0 SOL/COMPT AWG , 3/0 STR/COMPR AWG , 4/0 SOL/COMPT AWG

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,880-1,100 pouce