text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 167ELR-88110-5250

Description:  15KV 200A LB Repair Elbow 881105250

CUP: 75114305679

15kV, 200 Amp, LoadBreak, Repair Elbow Connector/Extended Elbow, Cable Insulation .880-1.100 inches, Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size 2/0 Stranded/Compressed or 3/0 Compact/Solid. No Seal
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

15 kV et 95 kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,880-1,100 pouce