text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 167ELR-6689-210

Description:  15KV 200A LB REPARAT. COUD 6689-210

CUP: 783786624782

15kV 200 Amp, Loadbreak Repair Elbow Connector, Cable Insulation Diameter 0.665 inch to 0.895 inch. Conductor Size AWG Compressed Stranded #3/Solid #2/mmSquared 26.67.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured insulation, insert and jacket. Provision for hot stick operation, Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Extended Length Housing and Compression Lug - plus 3-1/4 inch (82.6mm).

Application

Designed for connecting to and operating 15kV Class, 95kV BIL apparatus.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#2 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Width 7.10 inch, Length 11.70 inch from bottom to center of Bushing.