text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 167DLR-H5270

Description:  15KV 200A LB DIR TEST ELBOW H5270

CUP: 783786497010

200 Amp, 15kV, Loadbreak Direct Test Elbow Connector, Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 4/0 or Solid 250 or mmSquared 26.67.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connecteur coudé sous charge 15 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,850-1,050 pouce