n° de catalogue : 167BSA-9
Description: BUSHING SURGE ARRESTER 9KV
CUP: 783786367726
Shielded Surge Arrester, BSA Bushing Surge Arrester, includes assembly tool, 15kV, MCOV KV RMS is 7.6
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Parasurtenseur |
Application |
Underground Medium Voltage Applications |
Spécifications
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Connexion |
Pression |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Température de fonctionnement |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Résistant aux intempéries et aux UV |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386, IEEE C62.11-2012 |
Dimensions
Grosseur |
Length to Center of Bushing 6.34 in, Width 9.36 in |