text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 164J3

Description:  15KV 200A LB 3PT JONCT INOX SUPP

CUP: 783786625215

Jonction à 3 points avec support en inox pour dispositif de manœuvre sous charge 15 kV 200 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15kV, 200 Amps

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Bracket Length 20.62 inch, Depth 8.10 inch

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici