text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 164FTV

Description:  ALIMENTATION, VERTICALE

CUP: 783786633111

Traversée verticale pour dispositif de manœuvre sous charge 15 kV 200 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15kV, 200 Amps

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Length 6.79 inch, Width 7.72 inch

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici