n° de catalogue : 164FT
Description: TRAVERSEE DISPOS MAN+AUV SOUS CHARGE
CUP: 783786634064
Traversée pour dispositif de manœuvre sous charge 15 kV 200 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Rated for Single Phase Applications only |
Application |
15kV, 200 Amps |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Cote de température |
90 degrés C |
Montage |
Uses integral parking stand mount |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Length 6.87 inch, Width 5.93 inch |
Conformité et certifications
RoHS | Out of scope of RoHS |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |