text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 162LRJS-B5220

Description:  15 LB ELB W/JS No2STRN .635-.905

CUP: 75114190749

Coude de rabat de gaine avec point d’essai pour dispositif de manœuvre sous charge 15 kV 200 A, diamètre de l’isolant du câble de 0,635 à 0,905 pouce, calibre du câble toronné #2, cosse à compression bimétallique
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

15 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

11,47 pouces de long x 8,20 pouces de large, 2,87 pouces de diamètre