n° de catalogue : 162LRJS-A5210
Description: 15KV 200A LB ELBOW W- JS
CUP: 75114190701
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
|
Application |
15 kV, 200 ampères |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
#3 toronné/comprimé ou #2 massif/compact |
|
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
|
Couleur |
Noir |
|
Tension nominale |
15 kV |
|
Ampères |
200 ampères |
|
Isolation |
Oui |
|
Cote de température |
-40 à +65 C |
|
Conditions environnementales |
Idéal pour l'intérieur, l'extérieur, la lumière directe du soleil, enfoui ou continuellement submergé dans l'eau |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |