text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 162LR-D2270

Description:  15KV 200A LB ELBOW N-SEALING KIT

CUP: 75114340618

15kV, 200 Amps, Loadbreak Elbow Connector with Test Point. Cable Insulation Diameter .890-1.220 inches (22.61-30.99mm). Copper Compression Lug. Conductor Size 270 - 4/0 Stranded/Compressed or 250 kcmil Solid/Compact or 107.20 mmsq. No Sealing Kit. Includes Elbow Housing, Compression Lug, Probe, Probe Wrench, Tube of Lubricant, Crimp Chart, V.D. Cap - Peroxide, and Installation Instructions.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

Connexions sous charge 15 kV, 200 ampères

Spécifications

Connexion

Pression

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

7,76 pouces (197,1 millimètres) x 9,03 pouces (229,4 millimètres), diamètre 2,92 pouces (74,2 millimètres)