text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 162LR-C5230

Description:  15 LB ELB No1STRN .805-1.06 BMETLUG

CUP: 75114187978

15kV 200 Amp, Loadbreak Elbow Connector with Test Point, .805 inch - 1.060 Inch Cable Insulation Diameter, #1 Stranded Wire Size, Bi-Metal Compression Lug
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

15 kV, 200 ampères

Spécifications

Connexion

Pression

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

7,76 pouces (197,1 millimètres) x 9,03 pouces (229,4 millimètres), diamètre 2,92 pouces (74,2 millimètres)