n° de catalogue : 162LR-C2250
Description: 15 LB ELB 2/0 STRN .805-1.06 CU LUG
CUP: 75114187930
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension |
Application |
15 kV, 200 ampères |
Spécifications
Connexion |
Pression |
Calibre de conducteur |
2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
7,76 pouces (197,1 millimètres) x 9,03 pouces (229,4 millimètres), diamètre 2,92 pouces (74,2 millimètres) |
Conformité et certifications
RoHS | Out of scope of RoHS |