text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 162LR-C-5220-S

Description:  15KV 200A LB ELBOW W-SEALING

CUP: 75114308311

Coude pour dispositif de manœuvre sous charge 15 kV, 200 A avec trousse de rabat de gaine du câble et point d’essai. Diamètre de l’isolant du câble de 0,805 à 1,06 pouce. Cosse à compression bimétallique. Calibre de conducteur toronné comprimé AWG #2 /massif #1. Rabat de gaine 200ECS compris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

15 kV, 200 ampères

Spécifications

Connexion

Pression

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui, Caoutchouc EPDM

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

7,76 pouces (197,1 millimètres) x 9,03 pouces (229,4 millimètres), diamètre 2,92 pouces (74,2 millimètres)