Alternate Catalog No. : 162LR-B (CTN)
n° de catalogue : 162LR-BCTN
Description: 15KV 200A LB ELBOW B CTN W/TP
CUP: 75114186315
200 Amp, 15kV, Loadbreak Elbow Connector with Test Point, Cable Insulation Diameter 0.635 inch to 0.905 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
Application |
15 kV, 200 ampères |
Spécifications
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,635-0,905 pouce |