text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 162LR-B5250-SG2

Description:  15KV 200A LB ELBOW B5250 W/TP SG2

CUP: 75114339292

200 Amp, 15kV, Loadbreak Elbow Connector with Test Point, Cable Insulation Diameter 0.635 inch to 0.905 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 2/0 /Solid 3/0 /mmSquared 67.43.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

15 kV, 200 ampères

Spécifications

Connexion

Pression

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

7,76 pouces (197,1 millimètres) x 9,03 pouces (229,4 millimètres), diamètre 2,92 pouces (74,2 millimètres)