n° de catalogue : 162LR-B5240-SG2
Description: 15KV 200A LB ELBOW B5240 W/TP SG2
CUP: 75114339285
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension |
Application |
15 kV, 200 ampères |
Spécifications
Connexion |
Pression |
Calibre de conducteur |
1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
7,76 pouces (197,1 millimètres) x 9,03 pouces (229,4 millimètres), diamètre 2,92 pouces (74,2 millimètres) |