text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 162LR-B-5220 (CTN)

n° de catalogue : 162LR-B-5220CTN

Description:  15KV 200A LB ELBOW B5220 CTN W/TP

CUP: 75114186421

200 Amp, 15kV, Loadbreak Elbow Connector with Test Point, Cable Insulation Diameter 0.635 inch to 0.905 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded #2/Solid #1/mmSquared 33.62.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

15 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Idéal pour l'intérieur, l'extérieur, la lumière directe du soleil, enfoui ou continuellement submergé dans l'eau

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.