n° de catalogue : 162LR-B-5210
Description: 15KV 200A LB ELBOW B5210 W/TP
CUP: 75114186384
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
Application |
15 kV, 200 ampères |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#3 toronné/comprimé ou #2 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Idéal pour l'intérieur, l'extérieur, la lumière directe du soleil, enfoui ou continuellement submergé dans l'eau |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |