text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 162LR-A2220-S

Description:  15KV LB ELBOW WITH SEALING KIT

CUP: 75114354585

200 Amp, 15kV, Loadbreak Elbow Connector with Test Point, Cable Insulation Diameter 0.575 inch to 0.740 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded #2/Solid #1/mmSquared 33.62. 200ECS Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing, 100 Percent Peroxide-Cured Construction includes Insulation and Conductive EPDM Materials. Provision for Hot Stick Operation. Provision for Ground Wire Connection. Non-Corrosive Capacitive Test Point. Jacket Seal Included.

Application

The 162LR is designed for Connecting to and Operating 15kV Class, 200 Amp Distribution apparatus. It Provides a Convenient Method to Connect/Disconnect Cable and Equipment on Power Distribution Systems.

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Idéal pour l'intérieur, l'extérieur, la lumière directe du soleil, enfoui ou continuellement submergé dans l'eau

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

9.03 inch x 7.76 inch not counting probe