text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 162LR-A-5240

Description:  15KV 200A LB ELBOW A5240 W/TP

CUP: 75114186285

15kV 200 Amp, Loadbreak Elbow Connector with Test Point, .575 inch - .740 Inch Cable Insulation Diameter, 1/0 Stranded Wire Size, Bi-Metal Compression Lug
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

15 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Idéal pour l'intérieur, l'extérieur, la lumière directe du soleil, enfoui ou continuellement submergé dans l'eau

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.