n° de catalogue : 162LR-A-5210-S
Description: 15KV 200A LB TP ELBOW A5210-S
CUP: 75114392303
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing, 100 Percent Peroxide-Cured Construction includes Insulation and Conductive EPDM Materials. Provision for Hot Stick Operation. Provision for Ground Wire Connection. Non-Corrosive Capacitive Test Point. |
Application |
The 162LR is designed for Connecting to and Operating 15kV Class, 200 Amp Distribution apparatus. It Provides a Convenient Method to Connect/Disconnect Cable and Equipment on Power Distribution Systems. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#3 toronné/comprimé ou #2 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Idéal pour l'intérieur, l'extérieur, la lumière directe du soleil, enfoui ou continuellement submergé dans l'eau |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |