text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 162LR-A

Description:  15KV LOAD BREAK ELBOW_- A

CUP: 75114185615

Coude de manœuvre sous charge avec point d’essai (boîtier seulement) 15 kV 200 A, diamètre de l’isolant du câble de 0,575 à 0,74 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

15 kV, 200 ampères

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Diamètre d'isolation de câble 0,575 pouce - 0,740 pouce

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS