n° de catalogue : 162A4-B5250
Description: 15KV 200A KIT ELBOW -BUSHING INSERT
CUP: 75114319744
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Non-corrosive capacitive test point |
Application |
15kV 200 Amp |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Bushing 7.17 inch Length 2.90 inch Diameter. Elbow 7.76 inch x 9.03 inch. |