text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 162A4-B5220

Description:  15KV 200A LB ELBOW-BUSHING INSERT

CUP: 75114353960

15kV, 200 Amp, Loadbreak Elbow with Bushing Insert Kit with Test Point, Cable Insulation Diameter B - 0.635 to 0.905 inch (16.13-22.99mm). Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size 220 - #2 Stranded/Compressed or #1 Solid/Compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Non-corrosive capacitive test point

Application

15kV 200 Amp

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#2 STR/COMPR AWG , #1 SOL/COMP AWG

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Bushing 7.17 inch Length 2.90 inch Diameter. Elbow 7.76 inch x 9.03 inch.