text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 16266-BCH

Description:  Al Full Tension Splice 266.7

CUP: 783786762897

Aluminum Full Tension Splice, 19.000 inch long x 1.187 inch diameter. Wire size 266.8 (26/7) ACSR, Aluminum. Use Die 316 OWL. Center Stop. Oxide Inhibiting Compound. Blue Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Center Stop. Full Tension. Oxide Inhibiting Compound. Blue Cap.

Application

Full Tension

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

19 inch

Calibre de fils

266.8 (26/7) ACSR kcmil