text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 161LRJS-D5240

Description:  15KV LB 200A ELBOW W-JS

CUP: 75114370493

15KV, 200 Amp, Loadbreak Elbow with Sealing Jacket, Cable Insulation Diameter 0.890 inch to 1.220 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed-Stranded 1/0, Solid-Compact 2/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing, 100 Percent Peroxide-Cured Construction includes Insulation and Conductive EPDM Materials. Provision for Hot Stick Operation. Provision for Ground Wire Connection. Built in Cable Jacket Seal.

Application

The 161LRJS is designed for Connecting to and Operating 15kV Class, 200 Amp Distribution apparatus. It Provides a Convenient Method to Connect/Disconnect Cable and Equipment on Power Distribution Systems.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Idéal pour l'intérieur, l'extérieur, la lumière directe du soleil, enfoui ou continuellement submergé dans l'eau

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.