text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 161LR-D

Description:  15KV 200A LB ELBOW D

CUP: 75114236287

15KV, 200 Amp, Loadbreak Elbow, Cable Insulation Diameter 0.890 inch to 1.220 inch. Housing with Elbow Probe, no Lug.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connexions sous charge 15 kV, 200 ampères

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,890-1,220 pouce

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS