text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 161LR-C5270-SG3

Description:  15KV LB ELBOW W-SEALING KIT_200A

CUP: 75114306904

15kV, 200 Amp, Loadbreak Elbow with Sealing Kit, No Test Point. Cable Insulation Diameter 0.805 inch to 1.060 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 1/0 /Solid 2/0. 200ECS-G3 Jacket Seal and Grounding Kit Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connexions sous charge 15 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,805-1,060 pouce