text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 161LR-C5270

Description:  15KV 200A LB ELBOW C5270

CUP: 75114236270

15KV, 200 Amp, Loadbreak Elbow, without Test Point, Cable Insulation Diameter 0.805 inch to 1.060 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 4/0 /Solid 250 /mmSquared 126.67.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

15 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Idéal pour l'intérieur, l'extérieur, la lumière directe du soleil, enfoui ou continuellement submergé dans l'eau

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.