text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 161LR-B5230-S

Description:  15KV 200A LB ELBOW B5230-S

CUP: 75114324564

15kV, 200 Amp, Loadbreak Elbow without Test Point, Cable Insulation Diameter 0.635 to 0.905 inches (16.13-22.99 mm), Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size Stranded/Compressed #1, Solid/Compact 1/0. S is for Cold Shrinkable Jacket Seal.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connexions sous charge 15 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,635-0,905 pouce