text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 160DRG

Description:  CPUCHON ISO PRISE DE TERRE 15KV

CUP: 783786469482

Capuchon isolant avec prise de terre pour dispositif de manœuvre sous charge 15 kV 200 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Isolation of Components

Application

15kV, 200 Amps

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Length 6.2 inch, Diameter 2.9 inch

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici