text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1602A3R

Description:  DOUILLE DE TRAVERSEE 15 KV

CUP: 783786469468

Garniture de traversée pour dispositif de manœuvre sous charge 15 kV 200 A, rotatif sur 360 degrés. Comprend l’ensemble d’étrier pour fixer la garniture de traversée au manchon de raccord.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

15kV, 200 Amp Loadbreak Rated. Transform radial feed transformer into loop-feed unit. Provide extra tap for elbow arrester connection. Peroxide-cured insulation and jacket. Provision for groundwire connection. Fully rotatable for 360 degree positioning. Includes bail assembly to secure feed-thru insert to bushing well.

Application

Designed for use as an apparatus bushing interface and provide extra tap connection.

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

10.66 inch (270.8 mm) Length, 4.00 inch (101.6 mm) Center to Center, 7.00 inch (177.8 mm) wide.

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici