text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1601EA4

Description:  15KV EXTENDED BSHG INSERT

CUP: 783786662968

15kV 200 Amp, Loadbreak Extended Bushing Insert, Includes internal torquing feature using 200AT Assembly Tool.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

15kV, 200 Amp Loadbreak Rated. Longer than the standard 1601A4 Bushing Insert by 3.75 inches (95mm). Includes Hex-Broach for Torque Installation. Peroxide-cured Insulation and Jacket. Provision for Ground Wire Connection.

Application

Fully rated with a 15kV class, 200 Amp load break bushing interface. The load break bushing insert fits a standard ANSI bushing well interface and becomes the apparatus bushing interface for elbow connections.

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

11.00 inches (279.4 mm) long, 3.00 inches (76.2 mm) Diameter

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici