text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1601CL-GB40

Description:  CABLE LEAD

CUP: 75114202695

200 Amp, 15kV, Cable Lead, Cable Insulation Diameter 0.875 inch to 0.985 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15 kV, 200 Amps

Spécifications

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold