text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 1601CL-GAB1AX

Description:  CABLE LEAD

CUP: 783786243075

200 Amp, 15kV, Cable Lead, Cable Insulation Diameter 0.825 inch to 0.935 inch. 1AX - #2 Stranded AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15 kV, 200 Amps

Spécifications

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold