Alternate Catalog No. : 156LRF DP 0438609
n° de catalogue : 156LRFDP0438609
Description: FOLLOWER CONT
CUP: 783786642038
Coude de manœuvre sans charge avec point d’essai 15/25 kV 200 A, diamètre de l’isolant du câble de 0,64 à 0,82 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |