text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 156ESA-12

Description:  ELBOW SURGE ARRESTER - 12 KV

CUP: 783786368167

Elbow Surge Arrester, 200 Amp, DeadBreak, 12kV Rated
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Parasurtenseur

Application

Underground Medium Voltage Applications

Spécifications

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Connexion

Pression

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Température de fonctionnement

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries et aux UV

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386, IEEE C62.11-2012