text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 1548FH-ANP3-X-N-A-4

n° de catalogue : 1548FHANP3XNA4

Description:  OH FCI WITH 24 HR RESET TEMP FALUT

CUP: 783786675463

Series 1548 Overhead Faulted Circuit Indicator Branch Feeder (3 Amp minimum load, 100A increase within 50 msec. di/dt adaptive trip)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: AT2186-10

Descripteurs

Catégorie

Traceurs de circuits

Caractéristiques spéciales

Visual Fault Indication (Radio Fault reporting Available). Hotstick Mounting with Automatic Torque Limiting. Lithium Battery.

Application

Single Phase Overhead Applications

Spécifications

Modèle

1548

Tension nominale

69 kV

Courant de charge

1,000 A

Précision

Trip Current Accuracy +/- 10 Percent

Affichage

LED

Batterie

Long-Life Lithium Cell

Enceinte

Yes - Semi-Conductive UV-Stable Polycarbonate

Classifications

Marque de produit

Fisher Pierce

Standard

ANSI/IEEE